??
CAD model selection
K0268.2210
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0268 - Crank handles with safety grip
Bill of material
K0268.2210
BESTKIPP
Order No.
K0268.2210
AUSF
version
Square socket
AUSF1
version 1
ohne Querbohrung
POS
Position
GR
size
2
A
Length
100 mm
D
width
29 mm
D2
diameter
- mm
D7
width
- mm
H
Length
104.2 mm
H1
Length
58.5 mm
H2
height
35.5 mm
H3
height
13.0 mm
H4
Length
0.0 mm
L
Length
129 mm
L2
Length
15.7 mm
B3
hub slot width P9
0 mm
T
hub slot depth
0.0 mm
SW
Square socket
10 mm
GEW
Approx. weight
0.1553 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101436
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions